Alpha
3470ITP100P62
Descărcări
Serviciu CAD
There are currently no files available for this product
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Catering, Consumator industrial, Coșuri de cumpărături, Echipamente pentru utilaje și service-uri auto, Instituții medicale, Logistică retail, Mobilitate urbană, Soluții de depozitare, Tranzacționare |
|---|---|
| Nume produs | Alpha |
| Tip produs | Rola pivotantă |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 250 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 500 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Lățime totală | 75 mm |
| Greutate totală | 1,05 KG |
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
| Offset | 40 mm |
| Raza de pivotare | 90 mm |
| Interferență pivotantă | 180 mm |
| Diametru cupolă | 75 mm |
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
| Roată | Metalic |
| Diametru roată | 100 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Lățime roată | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |
Racord
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
|---|---|
| Lungime placă | 105 mm |
| Lățimea plăcii | 80 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 77 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 60 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 77 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm |
| Diametru orificiu placă | 9 mm |