Alpha
3470ITP100P62
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Catering, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Medical Institutions, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Alpha |
| Toote tüüp | Swivel castor |
| kandevõime 4 km/h | 250 KG |
| kandevõimestaatiline | 500 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 128 mm |
| Kogulaius | 75 mm |
| Üldine kaal | 1.05 KG |
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
| offset | 40 mm |
| Pööratav raadius | 90 mm |
| pöörlev ühendus | 180 mm |
| kupli läbimõõt | 75 mm |
Ratas
| Keha materjal | Aluminium |
|---|---|
| veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Metallic |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 100 mm |
| veerepinna laius | 40 mm |
| ratas laius | 40 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 105 mm |
| Plaadi laius | 80 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 77 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 60 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 77 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 9 mm |