Agila
2471PJP125R05-28 2.0 M8/19
Основні атрибути
| Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 160 mm |
| Загальна ширина | 60 mm |
| Загальна вага | 1,09 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 41 mm |
| Радіус повороту | 131 mm |
| Поворотне з’єднання | 262 mm |
| Діаметр ковпачка | 60 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 125 mm |
| Ширина протектора | 32 mm |
| Ширина колеса | 32 mm |
| Твердість протектора (A) | 83 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Тверда Стрижень |
|---|---|
| Діаметр болта | 28 mm |
| Довжина болта | 45 mm |
| Положення різьби болта | 19 mm |
| Кількість монтажних отворів для болтів | 2 |