Agila
2471PJP125R05-28 2.0 M8/19
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobiliário Profissional , Mobiliário para Cuidados de Saúde | 
|---|---|
| Nome do produto | Agila | 
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão direcional | 
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 KG | 
| Capacidade de carga estática | 200 KG | 
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C | 
| Intervalo de temperatura (máximo) | 60 °C | 
| altura total | 160 mm | 
| Largura geral | 60 mm | 
| Peso global | 1,09 KG | 
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão | 
Suporte
| Material | Folha de aço, média | 
|---|---|
| Em forma de garfo | Amplo | 
| rolamento giratório | Duas filas de esferas | 
| Cor | Passivada a azul | 
| offset | 41 mm | 
| Raio giratório | 131 mm | 
| interferência giratória | 262 mm | 
| Diâmetro do dome | 60 mm | 
Roda
| Material do centro da roda | Polipropileno | 
|---|---|
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica | 
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão | 
| Cor da roda | Cinzento prateado (RAL7001) | 
| piso | Piso macio | 
| Diâmetro da roda | 125 mm | 
| Largura do piso | 32 mm | 
| Largura da roda | 32 mm | 
| Dureza do piso (A) | 83 Shore A | 
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga sólida, redonda | 
|---|---|
| Diâmetro do furo | 28 mm | 
| Comprimento do furo | 45 mm | 
| Posição da rosca do furo | 19 mm | 
| Quantidade de furos: parafusos de fixação | 2 |