Agila
2471PJP125R05-28 2.0 M8/19
Основни атрибути
| Име на продукта | Agila |
|---|---|
| Приложения | Индустриални ползватели, Медицински институции, Професионални колички за почистване, Професионални мебели, мебели за здравеопазване |
| Вид на продукта | Завъртане на Колело с Заключване по пососка |
| Товароносимост при 3 км/ч | 100 KG |
| Статичен Товароносимост | 200 KG |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 160 mm |
| Обща ширина | 60 mm |
| Общо тегло | 1.09 KG |
Изпълнение
| Производителност на ролката | |
|---|---|
| Шум от движение | |
| Привличане | |
| Устойчив на корозия |
Вилка
| Материал | Стоманен лист, среден |
|---|---|
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 41 mm |
| Радиус на завъртане | 131 mm |
| Интерференция при завъртане | 262 mm |
| Диаметър на купол | 60 mm |
Колело
| Материал на тялото | Полипропилен |
|---|---|
| Материал на реазбата | Термопластичен каучук |
| Лагер | Прецизен сачмен лагер |
| Резба | Мек Резба |
| Цвят на Колело | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Диаметър на колелото | 125 mm |
| Ширина на Резба | 32 mm |
| ширина на колелото | 32 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 83 Бръснач А |
Прилягане
| Тип на прилягане | Твърдо Щифт кръгло |
|---|---|
| Диаметър на Болт | 28 mm |
| Дължина на Болт | 45 mm |
| Позиция на резбата на Болт | 19 mm |
| Количество отвори за монтаж на Болт | 2 |