Agila
2471PJP125R05-28 2.0 M8/19
Downloads
CAD-service
U kunt bouwgegevens voor dit product in een ander formaat downloaden
Login om de CAD-bestanden te zien
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële wielen, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel Meubilair, Professionele schoonmaakwagens |
| Producttype | Wielen met Richtingsslot |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 100 KG |
| Statisch draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 160 mm |
| Totale breedte | 60 mm |
| Totaal gewicht | 1,09 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Slijtage | |
| Corrosiebestendigheid |
Behuizing
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Draaicirkel | 262 mm |
| Diameter koepel | 60 mm |
Wiel
| Materiaal wielkern | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Diameter wiel | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 83 Shore A |
Fitting
| Type pasvorm | Vaste Kraagpen, rond |
|---|---|
| Diameter Bout | 28 mm |
| Lengte Bout | 45 mm |
| Schroefdraad positie | 19 mm |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 2 |