Accessory
P41-65x65/10 blue
Основні атрибути
Назва продукту | Accessory |
---|---|
Тип продукту | Аксесуар |
Вантажопідйомність при 3 км/год | 80 KG |
Статична вантажопідйомність | 160 KG |
Загальна висота | 12 mm |
Загальна вага | 0,12 KG |
Ефективність
Стійкість до корозії |
---|
Встановлення
Тип кріплення | Квадратний планшет |
---|---|
Довжина пластини | 65 mm |
Ширина пластини | 65 mm |
Довжина отвору пластини (мінімальна) | 42 mm |
Довжина отвору пластини (максимальна) | 47 mm |
Ширина отвору пластини (мінімальна) | 42 mm |
Ширина отвору пластини (максимальна) | 47 mm |
Діаметр отвору пластини | 6 mm |