Accessory
P41-65x65/10 blue
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Produktname | Accessory |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |
Bauhöhe | 12 mm |
Gesamtgewicht | 0,12 KG |
Leistung
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Quadratische Platte |
---|---|
Plattenlänge | 65 mm |
Plattenbreite | 65 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 42 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 47 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 42 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 47 mm |
Plattenloch Durchmesser | 6 mm |