Accessory
P41-65x65/10 blue
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
Название продукта | Accessory |
---|---|
Тип продукта | Принадлежность |
грузоподъемность при 3 км/ч | 80 KG |
грузоподъемность, статическая | 160 KG |
общая высота | 12 mm |
Общий вес | 0,12 KG |
Производительность
Коррозионная стойкость |
---|
Фитинг
Тип фитинга | Квадратная пластина |
---|---|
Длина пластины | 65 mm |
Ширина пластины | 65 mm |
Длина отверстия пластины (минимальная) | 42 mm |
Длина отверстия пластины (максимальная) | 47 mm |
Ширина отверстия пластины (минимальная) | 42 mm |
Ширина отверстия пластины (максимальная) | 47 mm |
Диаметр отверстия пластины | 6 mm |