Accessory
P41-65x65/10 blue
EAN:
4031582320312
产品编号:
00072249
尚未找到合适的产品、有特殊要求或您对个别解决方案感兴趣吗?
联系我们
。
应要求提供价格
数量
加入购物车
下载
核心属性
绩效
固定件
下载
关闭菜单
下载
Datasheet
CAD 服务
您可以下载不同格式的本产品的构造数据
请
登录
查看 CAD 文件
核心属性
核心属性
产品名称
Accessory
产品类型
附件
3 公里/小时时的载重
80 KG
载重静态
160 KG
总高
12 mm
总重量
0.12 KG
绩效
绩效
耐腐蚀
固定件
固定件
接头类型
方形板
板长度
65 mm
板宽度
65 mm
板孔长度(最小)
42 mm
板孔长度(最大)
47 mm
板孔宽度(最小)
42 mm
板孔宽度(最大)
47 mm
板孔直径
6 mm