Accessory
P41-65x65/10 blue
핵심 속성
제품명 | Accessory |
---|---|
제품 유형 | 액세서리 |
3km/h에서의 적재 용량 | 80 KG |
적재 용량 고정 | 160 KG |
총높이 | 12 mm |
전체 체중 | 0.12 KG |
성능
부식방지 |
---|
피팅
피팅 유형 | 정사각형 플레이트 |
---|---|
플레이트 길이 | 65 mm |
플레이트 너비 | 65 mm |
플레이트 홀 길이(최소) | 42 mm |
플레이트 홀 길이(최대) | 47 mm |
플레이트 구멍 너비(최소) | 42 mm |
플레이트 구멍 너비(최대) | 47 mm |
플레이트 구멍 직경 | 6 mm |