Accessory
P41-65x65/10 blue
Primære egenskaber
Produktnavn | Accessory |
---|---|
Produkttype | Tilbehør |
Belastning ved 3 km/t | 80 KG |
Belastning Statisk | 160 KG |
Byggehøjde | 12 mm |
Samlet vægt | 0,12 KG |
Ydeevne
Rustbeskyttelse |
---|
Montering
Tilpasningstype | Firkantet plade |
---|---|
Pladelængde | 65 mm |
Pladebredde | 65 mm |
Længde på pladehul (minimum) | 42 mm |
Længde på pladehul (maksimum) | 47 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 42 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 47 mm |
Pladehullets diameter | 6 mm |