Okretanje Tocak 75 mm
Agila
EAN:
4031582371321
Broj proizvoda:
2470PIO075R47-21,5-24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom pričvršćivanja, pri čemu je potrebno naznačiti potreb...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom pričvršćivanja, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa dva lopte kao ležajem za okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i koristi klizni ležaj sa dijametrom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 120 kg. Proizvod je naamenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.