Okreni Tocak sa potpuna kocnica 75 mm
Agila
EAN:
4031582372120
Broj proizvoda:
2477PIO075R47-21,5-24
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom montaže, pri čemu je potrebno naznači...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen je sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom montaže, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa dvema loptama kao ležajem za okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume, bez obeležavanja, i opremljen je kliznim ležajem, pri čemu je dijametar točka 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.