pribor
Ekspander
Broj porudžbine:
199000059
EAN:
4031582321715
Broj proizvoda:
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu i pouzdanu montažu na različit...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu i pouzdanu montažu na različitim veličinama osovina. Ovaj pribor ima kapacitet da se prilagodi prečnicima od najmanje 32 mm do maksimalno 35 mm, što ga čini veoma univerzalnim rešenjem za različite industrijske primene. Ekspander je izrađen od kvalitetnih materijala i ima ukupnu težinu od 0,17 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i transport. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ovaj pribor pruža dugoročnu stabilnost i sigurnost pri korišćenju na točkačima, čineći ga idealnim izborom za profesionalne i industrijske okoline.