Okretanje Tocak 300 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990830239
EAN:
4031582314274
Broj proizvoda:
9650FTP300P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okretanje tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućiš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okretanje tocak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teške izvedbe, i opremljeno je kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Tocak ima prečnik od 300 mm sa telom od livenog gvožđa i površinom od poliuretane, livene, što osigurava otpornost i dugotrajnost u različitim uslovima rada. Precizni kuglicni ležaj u tocku garantuje stabilnost i minimalno trenje tokom eksploatacije. Ukupna visina proizvoda iznosi 355 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 2400 kg, dok dinamički kapacitet varira u zavisnosti od brzine kretanja: 1200 kg pri brzini od 6 km/h i 1440 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa load je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilske OEM proizvodnje, proizvodače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme gde se zahtevaju visoke performanse i pouzdanost.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost