Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 300 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990830400
EAN:
4031582314816
Broj proizvoda:
9652FTP300P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okreni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen zahtevnim industrijskim primena. Točak je opremljen...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okreni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen zahtevnim industrijskim primena. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom za jednostavnu montažu na različite platforme i sisteme. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu stabilnost i trajnost. Kućište sadrži kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 300 mm i izrađen je sa poliuretanskom, livenom gaznom površinom, što pruža odličnu adheziju i otpornost na habanje. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava precizno i tiho kretanje. Ukupna visina proizvoda je 355 mm. Točak ima statički kapacitet opterećenja od 2400 kg, što ga čini pogodnim za najteže primene. Dinamički kapacitet opterećenja je 1200 kg pri brzini od 6 km/h ili 1440 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa load je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i aerodromsku opremu, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvodnjače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost