Okreni Tocak sa usmerena kocnica 300 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990830294
EAN:
4031582314540
Broj proizvoda:
9651FTP300P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom ploč...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od livenog gvožđa ili kovnog gvožđa teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu čvrstoću i trajnost. Kućište je opremljeno kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 300 mm i izrađen je sa poliuretanskom treadom u livenom obliku, što pruža odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost. Telo točka je od livenog gvožđa koje pruža dodatnu čvrstoću i stabilnost. Precizni kuglicni ležaj osigurava precizno i tiho funkcionisanje točka. Ukupna visina proizvoda je 355 mm. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 2400 kg. Dinamički kapacitet opterećenja je 1200 kg pri brzini od 6 km/h ili 1440 kg pri brzini od 4 km/h. Kappa load je idealan za vazduhoplovnu industriju i aerodromsku opremu, AMR sisteme, automobilske OEM proizvodnje, proizvodače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost