Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Kappa load je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, što osigurava izuzetnu čvrstoću i trajnost u ekstremnim uslovima. Kućište je opremljeno kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta, što omogućava glatko i pouzdano okretanje pod opterećenjem. Točak ima prečnik od 250 mm i izrađen je od polietrana, livenog, sa preciznim kuglicnim ležajem koji garantuje dugotrajnost i minimalno održavanje. Tread materijal od polietrana pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, čineći ga idealnim za raznovrsne industrijske okoline. Ukupna visina proizvoda je 305 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 2000 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamički kapacitet opterećenja je 800 kg pri brzini od 6 km/h ili 1000 kg pri brzini od 4 km/h, zavisno od specifičnih zahteva aplikacije. Kappa load je idealan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilske OEM proizvođače, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9650ITP250P63 CL67
EAN
4031582314335
S4 broj materijala
990830243
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
110 mm
Nosivost na 4 km/h
1000 kg
Nosivost na 6 km/h
800 kg
Statički Nosivost
2000 kg
Sveukupna visina
305 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
5.82 kg
Naziv proizvoda
Kappa load
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
kotrljajuci lezaj sa kuglom dubokog rasta
Prečnik kupole
111 mm
Otpor okretanju
375 mm
ofset
61 mm
okretni radijus
187.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
55 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
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
Tocak 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Tocak Duratech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamiда težak, što osigurava otpornost i dugotrajnost, dok je gazni sloj identičan materijalu tela. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem za glatku rotaciju i pouzdanu performansu. Dužina glavčine iznosi 60 mm, a prečnik otvora za osovinu je 25 mm. Kapacitet opterećenja tocka je 2200 kg u statičkim uslovima, dok je dinamički kapacitet 1100 kg pri brzini od 6 km/h i 1320 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj tocak pogodnim za raznovrsne industrijske primene sa različitim zahtevima opterećenja i brzine.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen pouzdanom transportu teških tereta u industrijskim okruženjima. Pločasto pričvršćivanje (pravougaona ploča) omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju vozila ili opreme. Kućište je izrađeno od sivog liva ili kovanog gvožđa, teškog tipa, što obezbeđuje visoku mehaničku čvrstoću i otpornost na habanje. Okretni deo kućišta oslonjen je na kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žlijeba, koji omogućava glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 250 mm ima precizni kuglični ležaj, aluminijumsko telo i gazeću površinu od livene poliuretane, koja obezbeđuje tihu vožnju i dobru zaštitu podloge. Statičko opterećenje iznosi 2000 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 800 kg do 1000 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 4 km/h. Ukupna visina proizvoda iznosi 305 mm. Proizvod je pogodan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilsku OEM industriju, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 250 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen pouzdanom i preciznom upravljanju teškim teretom u zahtevnim industrijskim okruženjima. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, što omogućava stabilnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teško, a okretanje omogućava kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba. Točak prečnika 250 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, gazeća površina je od liveno poliuretana, a telo točka je od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 305 mm. Statička nosivost je 2000 kg, dok dinamička nosivost iznosi 800 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 1000 kg pri brzini od 4 km/h. Primena obuhvata vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg