Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990830357
EAN:
4031582314601
Broj proizvoda:
9651ITP250P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen pouzdanom transportu teških tereta u industrijskim okruženjima. Ploč...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen pouzdanom transportu teških tereta u industrijskim okruženjima. Pločasto pričvršćivanje (pravougaona ploča) omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju vozila ili opreme. Kućište je izrađeno od sivog liva ili kovanog gvožđa, teškog tipa, što obezbeđuje visoku mehaničku čvrstoću i otpornost na habanje. Okretni deo kućišta oslonjen je na kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žlijeba, koji omogućava glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 250 mm ima precizni kuglični ležaj, aluminijumsko telo i gazeću površinu od livene poliuretane, koja obezbeđuje tihu vožnju i dobru zaštitu podloge. Statičko opterećenje iznosi 2000 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 800 kg do 1000 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 4 km/h. Ukupna visina proizvoda iznosi 305 mm. Proizvod je pogodan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilsku OEM industriju, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika