Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 250 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990830404
EAN:
4031582314878
Broj proizvoda:
9652ITP250P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen pouzdanom i preciznom upravljanju teškim teretom u...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen pouzdanom i preciznom upravljanju teškim teretom u zahtevnim industrijskim okruženjima. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, što omogućava stabilnu montažu na nosećoj konstrukciji. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teško, a okretanje omogućava kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba. Točak prečnika 250 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, gazeća površina je od liveno poliuretana, a telo točka je od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 305 mm. Statička nosivost je 2000 kg, dok dinamička nosivost iznosi 800 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 1000 kg pri brzini od 4 km/h. Primena obuhvata vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika