Okretanje Tocak 200 mm
Delta twin
Broj porudžbine:
990837884
EAN:
4031582366938
Broj proizvoda:
9940UOP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Delta twin okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Delta twin okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida, a materijal gazne površine je identičan sa telom točka, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 250 mm. Dinamički nosivost je 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1500 kg. Proizvod je namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije