Fiksni Tocak 200 mm
Delta twin
Broj porudžbine:
990837892
EAN:
4031582366990
Broj proizvoda:
9948UOP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Delta twin fiksni točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od gvožđa ili gvožđa kovan...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Delta twin fiksni točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog tipa za maksimalnu izdržljivost. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, dok je opremljen preciznim kugličnim ležajem za glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 250 mm. Dinamički nosivost omogućava transport tereta do 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1500 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i različitoj transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije