Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 200 mm
Delta twin
Broj porudžbine:
990837887
EAN:
4031582366969
Broj proizvoda:
9942UOP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Delta twin je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Delta twin je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom identičnom sa telom točka, prečnika 200 mm, sa preciznim kugličnim ležajem. Ukupna visina proizvoda iznosi 250 mm. Dinamička nosivost je 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1500 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije