Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija sa dvema loptama kao okretnim ležajem. Točak se sastoji od tela izrađenog od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume crne boje i kotrljajućim ležajem. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina proizvoda 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je pogodan za primenu u automobilskom OEM sektoru, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
S4 broj materijala
990037584
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
205 kg
Statički Nosivost
410 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
3.02 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
310 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
155 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Fiksni Tocak 200 mm
Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

Alpha je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je čvrstom crnom gumom kao materijalom gaznog sloja, što omogućava pouzdanu adheziju i dugotrajnost. Ležaj je kotrljajući tip, što garantuje glatko i efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme i platforme. Kapacitet opterećenja je veoma impresivan sa statičkom nosivošću od 410 kg, dok dinamička nosivost iznosi 205 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj točak idealnim za primene gde je stabilnost i sigurnost od kritične važnosti. Alpha točak je prikladan za širok spektar aplikacija uključujući automobilsku OEM proizvodnju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa dva lopte kao ležaj za okretanje koji omogućava glatko i precizno upravljanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelik lista sa gazećom površinom od cvrsta guma crna, opremljen kotrljajuci ležaj za optimalne performanse tokom rada. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 240 mm. Dinamički nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 410 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, izgradnja kontejnera, elektronski sistemi, clean-room tehnologija, protivpožarna tehnologija, zaštita od požara, mašinska konstrukcija, poštanski logistički sistemi, proizvodna i platformska kolica, transportne kavezi, ormari za alat, transportna oprema, oprema za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg