Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990005520
EAN:
4031582305142
Broj proizvoda:
3477DVJ200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom za industrijsku i logističku primenu. Pravougaona ploča služi za pričvršćivanje na n...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom za industrijsku i logističku primenu. Pravougaona ploča služi za pričvršćivanje na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak, a okretanje omogućava ležaj sa dve lopte. Točak prečnika 200 mm ima kotrljajući ležaj, gazeću površinu od čvrste crne gume i telo od čeličnog lima. Ukupna visina iznosi 240 mm. Statičko nosivo opterećenje je 410 kg, a dinamičko 205 kg pri brzini od 4 km/h. Namenjen je za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.