Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990000479
EAN:
4031582306354
Broj proizvoda:
3478DVJ200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je iz...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu otpornost i trajnost u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je čvrstom crnom gumom kao materijalom gaznog sloja, što omogućava pouzdanu adheziju i dugotrajnost. Ležaj je kotrljajući tip, što garantuje glatko i efikasno kretanje sa minimalnim otporom. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme i platforme. Kapacitet opterećenja je veoma impresivan sa statičkom nosivošću od 410 kg, dok dinamička nosivost iznosi 205 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj točak idealnim za primene gde je stabilnost i sigurnost od kritične važnosti. Alpha točak je prikladan za širok spektar aplikacija uključujući automobilsku OEM proizvodnju, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme sa clean-room tehnologijom, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.