Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha stainless je okretanje tocak namenjen za primenu u zahtevnim industrijskim okruženjima, opremljen pravougaonom pločom kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške konstrukcije, što osigurava izuzetnu otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim sredinama. Kućište sadrži dve lopte kao sistem okretnog ležaja, omogućavajući glatko i precizno okretanje pod opterećenjem. Tocak ima prečnik od 160 mm sa telom od poliamida, a tread materijal je identičan sa telom tocka, što garantuje uniformnu kvalitet i performanse. Ležaj je kotrljajući ležaj od nerdajućeg čelika, što dodatno poboljšava otpornost na koroziju i omogućava pouzdanu operaciju u čistim i zaštićenim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 800 kg, što ga čini pogodnim za teške primene, dok dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless tocak je idealan za primenu u kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
8470UOD160P63
EAN
4031582333077
S4 broj materijala
990038021
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
400 kg
Statički Nosivost
800 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.94 kg
Naziv proizvoda
Alpha stainless
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
nerdjajuci čelik
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
nerdjajuci čelik, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
270 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
135 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
40 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak
Prirodno belo
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen industrijskoj i transportnoj primeni. Pričvršćuje se preko pravougaone ploče, a kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, i okretno je oslonjeno na sistem sa dve lopte. Točak prečnika 160 mm ima telo od poliamida, dok je gazeći sloj identičan materijalu tela, a ugrađen je kotrljajući nerđajući ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko opterećenje je 800 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 400 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod se primenjuje u kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi. Dimenzije i nosivost navedeni su za standardne uslove upotrebe, a konstrukcija je pogodna za pouzdan rad u zahtevnim okruženjima.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 160 mm i izrađen je od poliamida sa identičnom strukturom između trčnog sloja i tela točka, što garantuje ravnomjernu distribuciju opterećenja i stabilnost tokom rada. Ležaj je kotrljajući, nerdajući, što omogućava glatko i pouzdano okretanje točka sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 800 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless točak je idealan za primjenu u keteringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, gdje se zahtijevaju visoki standardi kvalitete, pouzdanosti i otpornosti na koroziju.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg