Fiksni Tocak 160 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990038020
EAN:
4031582333084
Broj proizvoda:
8478UOD160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kuć...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha stainless je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od nerdajućeg čelika, teške izvedbe, što osigurava otpornost na koroziju i dugotrajnost u agresivnim okruženjima. Točak ima prečnik od 160 mm i izrađen je od poliamida sa identičnom strukturom između trčnog sloja i tela točka, što garantuje ravnomjernu distribuciju opterećenja i stabilnost tokom rada. Ležaj je kotrljajući, nerdajući, što omogućava glatko i pouzdano okretanje točka sa minimalnim trenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 800 kg, što ga čini pogodnim za teške primjene, dok dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha stainless točak je idealan za primjenu u keteringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi, gdje se zahtijevaju visoki standardi kvalitete, pouzdanosti i otpornosti na koroziju.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika