Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Alpha stainless
Broj porudžbine:
990038019
EAN:
4031582333152
Broj proizvoda:
8477UOD160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen industrijskoj i transportnoj primeni. Pričvršćuje se preko pravou...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Alpha stainless je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen industrijskoj i transportnoj primeni. Pričvršćuje se preko pravougaone ploče, a kućište je izrađeno od nerđajućeg čelika, težak, i okretno je oslonjeno na sistem sa dve lopte. Točak prečnika 160 mm ima telo od poliamida, dok je gazeći sloj identičan materijalu tela, a ugrađen je kotrljajući nerđajući ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko opterećenje je 800 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 400 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod se primenjuje u kolicima za ketering i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima i clean-room tehnologiji, protivpožarnoj tehnologiji i zaštiti od požara, mašinskoj konstrukciji i transportnoj opremi. Dimenzije i nosivost navedeni su za standardne uslove upotrebe, a konstrukcija je pogodna za pouzdan rad u zahtevnim okruženjima.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika