Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Kappa load okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključnim elementom i kućištem izrađenim od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog, sa kotrljajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta za okretanje. Točak je izrađen od poliamida teškog sa gazećom površinom identičnom sa telom točka i kliznim ležajem, prečnika 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 170 mm. Dinamička nosivost je 840 kg pri brzini od 4 km/h ili 700 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1680 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, proizvodjačima keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i teškim AGV sistemima.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 4 km/h
840 kg
Nosivost na 6 km/h
700 kg
Statički Nosivost
1680 kg
Sveukupna visina
170 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
3 kg
Naziv proizvoda
Kappa load
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
kuciste
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
kotrljajuci lezaj sa kuglom dubokog rasta
Otpor okretanju
221 mm
ofset
48 mm
okretni radijus
110.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen primeni u zahtevnim industrijskim sistemima. Pričvršćivanje se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja obezbeđuje stabilan i pouzdan oslonac na nosećoj konstrukciji vozila ili opreme. Kućište točka izrađeno je od sivog liva ili kovanog gvožđa, što mu daje visoku čvrstoću i otpornost na udarna opterećenja, a okretanje omogućava kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba. Točak je opremljen točkom od poliamida težak, dok je materijal gazećeg sloja identičan materijalu tela točka, čime se obezbeđuje ujednačeno ponašanje pri kotrljanju i habanju. Prečnik točka iznosi 125 mm, a klizni ležaj omogućava glatko kretanje pod opterećenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 170 mm. Statičko nosivost točka iznosi 1680 kg. Dinamička nosivost iznosi 700 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 840 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je pogodan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilsku OEM industriju, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

Kappa load je okretni točak sa usmerenom kočnicom za zahtevne transportne primene, primenjiv u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskoj OEM industriji, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima te teškim AGV sistemima. Pričvršćuje se preko pravougaone ploče. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teškog tipa, a okretni deo oslonjen je na kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog rasta. Točak je opremljen kliznim ležajem, dok je gazeći sloj identičan sa telom točka, koje je izrađeno od poliamida, teškog tipa. Ukupna visina proizvoda iznosi 170 mm, a prečnik točka 125 mm. Statičko opterećenje iznosi 1680 kg. Dinamičko opterećenje iznosi 700 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 840 kg pri brzini od 4 km/h.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg