Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348750
Broj proizvoda:
9652TOO125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen primeni u zahtevnim industrijskim sistemima. Pričv...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okretni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen primeni u zahtevnim industrijskim sistemima. Pričvršćivanje se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja obezbeđuje stabilan i pouzdan oslonac na nosećoj konstrukciji vozila ili opreme. Kućište točka izrađeno je od sivog liva ili kovanog gvožđa, što mu daje visoku čvrstoću i otpornost na udarna opterećenja, a okretanje omogućava kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog žleba. Točak je opremljen točkom od poliamida težak, dok je materijal gazećeg sloja identičan materijalu tela točka, čime se obezbeđuje ujednačeno ponašanje pri kotrljanju i habanju. Prečnik točka iznosi 125 mm, a klizni ležaj omogućava glatko kretanje pod opterećenjem. Ukupna visina proizvoda iznosi 170 mm. Statičko nosivost točka iznosi 1680 kg. Dinamička nosivost iznosi 700 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 840 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je pogodan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilsku OEM industriju, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem