Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Kappa load
EAN:
4031582348767
Broj proizvoda:
9651TOO125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load je okretni točak sa usmerenom kočnicom za zahtevne transportne primene, primenjiv u vazduhoplovnoj industriji i oprem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Kappa load je okretni točak sa usmerenom kočnicom za zahtevne transportne primene, primenjiv u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskoj OEM industriji, proizvodnji keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima te teškim AGV sistemima. Pričvršćuje se preko pravougaone ploče. Kućište je izrađeno od gvožđa ili kovanog gvožđa, teškog tipa, a okretni deo oslonjen je na kotrljajući ležaj sa kuglom dubokog rasta. Točak je opremljen kliznim ležajem, dok je gazeći sloj identičan sa telom točka, koje je izrađeno od poliamida, teškog tipa. Ukupna visina proizvoda iznosi 170 mm, a prečnik točka 125 mm. Statičko opterećenje iznosi 1680 kg. Dinamičko opterećenje iznosi 700 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 840 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem