Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana, livenog i električno provodljivog materijala, sa preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, hirurške robote i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5940XSP125P50 RAL9002
EAN
4031582352184
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
148 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
61.5 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
46.5 mm
Dužina ploče
77 mm
Širina ploče
67 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
218 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
109 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
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
Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941XSP125P50 RAL9002

Linea okreni točak sa usmerena kočnica opremljen je pravougaonom pločom za montažu koja omogućava stabilno pričvršćivanje na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje točka u svim pravcima. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od poliuretana koji je liven i električno provodljiv, što čini ovaj točak idealnim za medicinske aplikacije gde je potrebna antistatička zaštita. Ležaj točka je takođe precizini kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visota točka 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 260 kg, što čini ovaj točak pogodnim za teške medicinske uređaje i opremu.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CXSP125P50 RAL9002 combined Ri-Festst

Linea je okreni točak sa kombinovanom bravičom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem u svivnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od polietrana sa livenim, električki provodljivim treadom, što ga čini pogodnim za upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, a oslanja se na precizni kuglicni ležaj koji omogućava optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 148 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 220 kg i dinamičku nosivost od 110 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pouzdanim za primenu u anestezijskim kolima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, kolima za lekove, mobilizacijskoj opremi, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklaјner foteljama, hiruraškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

125 mm
148 mm
110 kg
125 mm
148 mm
110 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
5947XSP125P50 RAL9002

Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem u svrtnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polipropilena, livenog, električki provodljivog materijala, sa preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava optimalne performanse. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je statička zaštita kritična. Ukupna visina proizvoda iznosi 148 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 260 kg i dinamički kapacitet od 130 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za širok spektar primena. Linea je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, mobilizacijske sisteme, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg