Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
Broj porudžbine:
990771073
EAN:
4031582378498
Broj proizvoda:
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa kombinovanom bravičom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pra...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa kombinovanom bravičom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem u svivnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 125 mm i izrađen je od polietrana sa livenim, električki provodljivim treadom, što ga čini pogodnim za upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, a oslanja se na precizni kuglicni ležaj koji omogućava optimalne performanse. Ukupna visina proizvoda iznosi 148 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 220 kg i dinamičku nosivost od 110 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pouzdanim za primenu u anestezijskim kolima, CT skenerima, MRI aparatima, rendgenskim uređajima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, kolima za lekove, mobilizacijskoj opremi, staračkim domovima, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklaјner foteljama, hiruraškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.
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
Fascinantni otisci slika
Cela kapa točka štampana skoro bilo kojim motivom