Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
Broj porudžbine:
990770614
EAN:
4031582352290
Broj proizvoda:
5947XSP125P50 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen pravougaonom p...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim aplikacijama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem u svrtnom mehanizmu, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od polipropilena, livenog, električki provodljivog materijala, sa preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava optimalne performanse. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što ga čini pogodnim za primenu u okruženjima gde je statička zaštita kritična. Ukupna visina proizvoda iznosi 148 mm, što omogućava kompaktnu integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statički kapacitet opterećenja od 260 kg i dinamički kapacitet od 130 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za širok spektar primena. Linea je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgenske aparate, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, mobilizacijske sisteme, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje