Okretanje Tocak 125 mm
Linea
EAN:
4031582352160
Broj proizvoda:
5940UAP125P51 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida i gazne površine od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za širok spektar medicinskih i profesionalnih primena uključujući anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI i rendgen aparate, bolničke krevete, ketering kolica, dijalizna kolica, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata i mnoge druge medicinske i profesionalne aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano