Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Linea Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizni kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
594CUAP125P51 RAL9002
EAN
4031582378351
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
148 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.13 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
50 mm
Dužina ploče
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Usklađivanje boja
Boje se mogu prilagoditi dizajnu proizvoda
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
Ofarbana površina
Zlatna, hromirana ili sjajna završna obrada
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Optimizovana upravljivost
Dupli točkić sa visokom upravljivošću zahvaljujući diferencijalnom efektu
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen pravougaonom pločom za montažu koja obezbeđuje stabilno pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj za okretanje koji omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok je ležaj točka takođe precizini kuglični ležaj koji garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 148 mm. Dinamička nosivost je 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 260 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar medicinskih i profesionalnih primena uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete, medicinska kolica, hirurške robote, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg