Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582352382
Broj proizvoda:
5941UAP125P51 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen profesionalnoj primeni u medicinskoj, zdravstvenoj i kancelarijskoj opremi...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen profesionalnoj primeni u medicinskoj, zdravstvenoj i kancelarijskoj opremi. Pričvršćivanje se ostvaruje preko pravougaone ploče koja omogućava stabilnu i jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju uređaja ili nameštaja. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu je ugrađen precizni kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 125 mm, a gazeća površina je izrađena od liveno poliuretana, dok je telo točka od poliamida; točak je oslonjen na precizni kuglični ležaj, što doprinosi tihom radu i maloj sili potrebnoj za upravljanje. Ukupna visina točka iznosi 148 mm, što predstavlja osnovnu gabaritnu meru za projektovanje visine oslonca i razmatranje prostora za ugradnju. Statičko opterećenje točka iznosi 260 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 130 kg, pa se pri projektovanju sistema mora uzeti u obzir da ukupna masa koja se oslanja na točak ne sme premašiti navedene vrednosti.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano