Okretanje Tocak 125 mm
Galea
EAN:
4031582354362
Broj proizvoda:
5070YGH125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika i kućištem izrađenim od poliamida sa ležajem za okretanje koji korist...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika i kućištem izrađenim od poliamida sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a koristi klizni ležaj za rotaciju. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje gde je električna provodljivost ključna karakteristika za bezbednost.
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)