Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a oslanja se na klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod bolničkih kreveta za negu, ketering kolica i sistema za distribuciju obroka, kao i stolica za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071YGH125R05-22x40
EAN
4031582354331
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Galea
5070YGH125R05-22x40

Galea okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika i kućištem izrađenim od poliamida sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a koristi klizni ležaj za rotaciju. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 162 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje gde je električna provodljivost ključna karakteristika za bezbednost.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

Galea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Točak je opremljen stablom sa okruglom vezom koja omogućava jednostavnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte u svivnom ležaju, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što ga čini pogodnim za primenu u elektrostatički osjetljivim okruženjima. Točak koristi klizni ležaj za optimalne performanse i dugotrajnost. Ukupna visina sklopa iznosi 162 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Statička nosivost točka je 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, što ga čini idealnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, keteringkolima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje. Kombinacija materijala i dizajna osigurava pouzdanu i sigurnu upotrebu u zahtevnim medicinskim i komercijalnim okruženjima.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg