Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
Broj porudžbine:
990771034
EAN:
4031582354287
Broj proizvoda:
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Točak je opremljen stablom...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okreni točak sa potpunom kočnicom namenjen zahtevnim industrijskim i medicinskim primjenama. Točak je opremljen stablom sa okruglom vezom koja omogućava jednostavnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte u svivnom ležaju, što osigurava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka od polipropilena sa svojstvom električnog provodnika, što ga čini pogodnim za primenu u elektrostatički osjetljivim okruženjima. Točak koristi klizni ležaj za optimalne performanse i dugotrajnost. Ukupna visina sklopa iznosi 162 mm, što omogućava fleksibilnu integraciju u različite sisteme. Statička nosivost točka je 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, što ga čini idealnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, keteringkolima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje. Kombinacija materijala i dizajna osigurava pouzdanu i sigurnu upotrebu u zahtevnim medicinskim i komercijalnim okruženjima.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)