Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskoj i komercijalnoj opremi, dizajniran sa preciznim kuglicnim ležajem i dve lopte svivnog ležaja u kućištu od poliamida. Točak ima prečnik od 125 mm sa tread materijalom od termoplastične gume i telom od polipropilena, što omogućava pouzdanu i tihu operaciju. Montaža se vrši preko stabla sa okruglim oblikom, što omogućava fleksibilnu instalaciju na različitim vrstama opreme. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što ga čini kompaktnim rešenjem za prostorno ograničene primene. Proizvod je namenjen za upotrebu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširanje. Statička nosivost točka je 200 kg, što omogućava sigurnu upotrebu sa teško opterećenim kolima i opremom, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h, što osigurava stabilnost i sigurnost tokom kretanja. Kombinacija preciznog ležaja, otpornog materijala točka i robusnog kućišta čini Galea točak idealnim izborom za zahtevne medicinske i industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308853
S4 broj materijala
990073989
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
65 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.62 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
Boja
Svetlo siva (RAL7035)
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
190 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
95 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
90 Šor A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
dimenzija rupa osovina
0 mm
duzina glavcine
0 mm
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
30 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Boja omotac
Saobraćajna siva A (RAL7042)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Saobraćajna siva A (RAL7042)
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i uslužnim sistemima, a njegova konstrukcija obezbeđuje pouzdan oslonac i kontrolisano kretanje. Montažni deo je izveden kao stablo okrugle forme, koje omogućava jednostavnu ugradnju u odgovarajuće nosače i ležišta opreme. Kućište točka izrađeno je od poliamida i oslanja se na dva ležišta lopte koja obezbeđuju glatko okretanje u horizontalnoj ravni i stabilnost pri promeni pravca. Točak ima prečnik 125 mm i opremljen je precizinim kugličnim ležajem koji smanjuje trenje i obezbeđuje tiho, ravnomerno kotrljanje. Gazeći sloj je izrađen od termoplastične gume, dok je telo točka od polipropilena, što kombinuje otpornost na habanje, dobru prijanjanje za podlogu i nisku masu. Ukupna visina točka iznosi 162 mm, što omogućava usklađivanje sa standardnim konstrukcijama kreveta, kolica i stolica. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
5071PJP125R05-22x40

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteringu i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Pričvršćivanje točka obezbeđuje stablo okrugлog preseka, koje omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište nosača. Kućište točka izrađeno je od poliamida i u njemu je smešten dvolopticni zglobni ležaj, koji obezbeđuje glatko okretanje točka oko vertikalne ose i stabilno vođenje tokom kretanja. Sam točak ima prečnik od 125 mm, a njegovo telo izrađeno je od polipropilena, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom koja pruža dobru prionljivost, smanjenje buke i zaštitu podova. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem koji omogućava nisko trenje i pouzdan rad pri opterećenju. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen ugradnji na bolničke krevete za negu, kolica za keterling i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje. Stablo sa okruglim ležištem, tipa stablo, okrugla, omogućava pouzdano pričvršćivanje točka na nosећu konstrukciju i obezbeđuje stabilan oslonac tokom rada. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno sistemom sa dve lopte, koji obezbeđuje glatko okretanje točka oko vertikalne ose i precizno vođenje pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 125 mm ima telo od polipropilena, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, što obezbeđuje dobru prijanjanje, tihi rad i otpornost na habanje. Točak je oslonjen na precizni kuglični ležaj, koji smanjuje trenje i omogućava lako kretanje čak i pri punom opterećenju. Ukupna visina točka iznosi 162 mm, što omogućava jednostavnu integraciju u postojeće konstrukcije. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg