Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Galea
EAN:
4031582379457
Broj proizvoda:
5075PJP125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljan...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Galea Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdano kočenje. Tocak je opremljen stablo, okrugla tipom pričvršćivanja koji obezbeđuje stabilnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi Dve lopte sistem obrtnog ležaja za glatko okretanje u svim pravcima. Tocak se sastoji od polipropilen tela sa Termoplastična guma gazećom površinom, dok precizini kuglicni lezaj obezbeđuje dugotrajnu i tihu upotrebu. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 162 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Tocak je posebno pogodan za primenu u Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i Stolice za tuširavanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)