Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Okretanje Tocak Galea predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sistemom Dve lopte za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa Termoplastična guma gazećom površinom, dok precizini kuglicni lezaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 162 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno dizajniran za primenu u Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i Stolice za tuširavanje, gde su potrebni pouzdanost i preciznost u radu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070PJP125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395020
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.66 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdano kočenje. Tocak je opremljen stablo, okrugla tipom pričvršćivanja koji obezbeđuje stabilnu montažu na različite površine. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi Dve lopte sistem obrtnog ležaja za glatko okretanje u svim pravcima. Tocak se sastoji od polipropilen tela sa Termoplastična guma gazećom površinom, dok precizini kuglicni lezaj obezbeđuje dugotrajnu i tihu upotrebu. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 162 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Tocak je posebno pogodan za primenu u Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i Stolice za tuširavanje.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg