Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
Broj proizvoda:
5077PJP125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od polia...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea okreni tocak sa potpuna kocnica opremljen je stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa sistemom ležaja koji koristi dve lopte za okretanje. Tocak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok se koristi precizini kuglicni lezaj za glatko kotrljanje. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 162 mm. Dinamički nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno dizajniran za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje, gde su potrebni pouzdanost i precizna kontrola kretanja.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)