Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretanje točak namenjen za primenu u medicinskoj i komercijalnoj opremi, dizajniran sa stablom okruglog oblika kao fitingom za jednostavnu montažu. Kućište točka je izrađeno od poliamida sa dvema loptama kao osloncem za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje u zahtevnim okruženjima. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što osigurava dugotrajnost i otpornost na habanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što ga čini pogodnim za integraciju u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga kvalifikuje za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje. Kombinacija poliamidnog kućišta i termoplastične gume točka pruža optimalnu ravnotežu između čvrstine, fleksibilnosti i otpornosti na koroziju, čineći Galea točak idealnim rešenjem za zdravstvene ustanove i komercijalne aplikacije gde se zahtevaju pouzdanost i trajnost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Osnovni atributi
Tip
Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.09 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
102.5 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, keteringu kolicima i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Vezni deo točka je stablo, okrugle izvedbe, koje omogućava pouzdano montiranje na nosaču uređaja. Kućište točka izrađeno je od poliamida i ima ležište za okretanje sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak je opremljen nosećim delom od polipropilena, a kotrljajući deo čini točak prečnika 125 mm sa klizajućim ležajem koji omogućava rad bez dodatnog održavanja. Obloga točka izrađena je od termoplastične gume, koja pruža tihi rad, dobru prianjanjenost i zaštitu podloge. Ukupna visina točka iznosi 162 mm, što je važno za pravilno projektovanje kućišta i visine ugradnje. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, što je potrebno uzeti u obzir pri dimenzionisanju konstrukcije i izboru broja točkova.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje. Fiksacija se ostvaruje pomoću stabla okruglog preseka, koje omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište nosećeg elementa. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu je smešten okretni ležaj sa dve lopte, koji obezbeđuje glatko zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 125 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što omogućava ugradnju u sisteme sa ograničenim vertikalnim prostorom. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, što čini proizvod pouzdanim za zahtevne primene u zdravstvenim i ugostiteljskim sistemima.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea je okretni točak sa kočnicom točka, namenjen za upotrebu u medicinskim i sličnim sistemima koji zahtevaju pouzdano kretanje i fiksiranje. Nosač točka, odnosno fitting, izrađen je kao stablo okruglog oblika, što omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište konstrukcije. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte, koji obezbeđuje precizno i stabilno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik 125 mm, a širina i konstrukcija gaznog sloja omogućavaju ravnomerno oslanjanje na podlogu. Gazeća površina izrađena je od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, a unutrašnji ležaj je klizni ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što omogućava uklapanje u kompaktne konstrukcije. Statičko opterećenje proizvoda iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg