Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
Broj proizvoda:
5071PJH125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje. Fiksacija se ostvaruje pomoću stabla okruglog preseka, koje omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište nosećeg elementa. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu je smešten okretni ležaj sa dve lopte, koji obezbeđuje glatko zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 125 mm ima klizni ležaj, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što omogućava ugradnju u sisteme sa ograničenim vertikalnim prostorom. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, što čini proizvod pouzdanim za zahtevne primene u zdravstvenim i ugostiteljskim sistemima.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)