Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Broj proizvoda:
5077PJH125R05-22x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, keteringu kolicima i sistemima za di...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, keteringu kolicima i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Vezni deo točka je stablo, okrugle izvedbe, koje omogućava pouzdano montiranje na nosaču uređaja. Kućište točka izrađeno je od poliamida i ima ležište za okretanje sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak je opremljen nosećim delom od polipropilena, a kotrljajući deo čini točak prečnika 125 mm sa klizajućim ležajem koji omogućava rad bez dodatnog održavanja. Obloga točka izrađena je od termoplastične gume, koja pruža tihi rad, dobru prianjanjenost i zaštitu podloge. Ukupna visina točka iznosi 162 mm, što je važno za pravilno projektovanje kućišta i visine ugradnje. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, što je potrebno uzeti u obzir pri dimenzionisanju konstrukcije i izboru broja točkova.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)