Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990030368
EAN:
4031582304343
Broj proizvoda:
3470UER125P63 CL60 OH161
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška kon...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopte kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od poliamida i gazne površine od elastična guma, crna, vulkanizovana, sa kotrljajući ležaj za glatko kotrljanje, pri čemu je prečnik točka 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 161 mm, što omogućava kompaktnu ugradnju. Dinamička nosivost je 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg, što čini ovaj točak pogodnim za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije